Busmodul, CPX Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPX-E-EC
CPX-E-EP
CPX-E-PB
CPX-E-PN
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung
(mA)
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll  Konfigurations-Unterstützung  Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern  Herstellerteilenummer

540.15 €

1 4 Arbeitstage typisch 64 mAEtherCATESI-Datei84080498
-

659.33 €

1 19 Arbeitstage typisch 65 mAEtherNet/IP, Modbus/TCPEDS-Datei84080499
-

527.45 €

1 19 Arbeitstage typisch 75 mAPROFIBUS DPGSD-Datei94080496
-

659.33 €

1 19 Arbeitstage typisch 75 mAPROFINET IRT, PROFINET RTGSDML-Datei84080497

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Stromversorgung (A) 8 Nennbetriebsspannung DC(V) 24 Schutzart  IP20
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik  Federzugklemme Max. Anzahl Module  10 Werkstoff Gehäuse  PA
Befestigungsart  mit Hutschiene Min. Lagertemperatur (°C) -20 Max. Lagertemperatur (°C) 70
Min. Umgebungstemperatur (°C) -5 Max. Umgebungstemperatur (°C) 50 Relative Luftfeuchtigkeit  95 %
nicht kondensierend
Gewicht (g) 145

Technischer Support