Steckdose, NTSD Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTSD-GD-9
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
NTSD-WD-9
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Steckkontakte Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Min. Lagertemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Lagertemperatur
(°C)
Nennbetriebsspannung AC
(V)
Farbe Gehäuse Befestigungsart  Kabelverschraubung Manufacturer part # Gewicht
(g)

24.23 €

1 7 Arbeitstage PBTKupfer-Legierung, Messing-5-205070≤ 250 V-mit ÜberwurfmutterPg91849325

24.54 €

1 4 Arbeitstage PA--40-85--schwarz--538999-

24.23 €

1 3 Arbeitstage PBTKupfer-Legierung, Messing-5-205070≤ 250 V-mit ÜberwurfmutterPg91852730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart IP67 Zugelassener Kabeldurchmesser(mm) 6 - 8

Technischer Support