Steckdose, NECU Serie

Steckdose, NECU Serie

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NECU-M-B12G5-C2-PB

Marke: FESTO

Preis: 33.52

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NECU-M-B12G5-C2-PB

Teilenummer
NECU-M-B12G5-C2-PB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.52 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Die-cast zinc, Nickel-plated Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) 85
Schutzart IP67 Betriebsspannungsbereich DC(V) 0-125 Betriebsspannungsbereich AC(V) 0-125
Stoßspannungsfestigkeit(kV) 1,5 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - Low corrosion stress Herstellerteilenummer 1067905

Sie befinden sich auf der Seite für Steckdose, NECU Serie, die Teilenummer ist NECU-M-B12G5-C2-PB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NECU-M-B12G5-C2-PB.

Technischer Support