Steckdose, MSSD Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSSD-C
MSSD-E
MSSD-EB
MSSD-F
MSSD-N
MSSD-V
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Dichtungen Werkstoff Schrauben Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Nennbetriebsspannung DC
(V)
Nennbetriebsspannung AC
(V)
Strombelastbarkeit bei 40°C
(A)
Stoßspannungsfestigkeit
(kV)
Befestigungsart  Kabelverschraubung Manufacturer part # Gewicht
(g)

3.08 €

1 3 Arbeitstage Kunststoff---2590----auf Magnetventil mit Zentralschraube M3Pg93458322

3.77 €

1 3 Arbeitstage PA-verstärktNBR--25900 - 3000 - 2506-auf Magnetventil mit Zentralschraube M3Pg7140988

2.48 €

1 3 Arbeitstage KunststoffNBR--4590---4auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5Pg715168711

3.08 €

1 3 Arbeitstage Kunststoff---2590----auf Magnetventil mit Zentralschraube M3Pg93443117

2.06 €

1 3 Arbeitstage PA-verstärktVMQStahl-25800 - 240 - 25016--M20x1,555006730

3.08 €

1 4 Arbeitstage Kunststoff---2590----auf Magnetventil mit Zentralschraube M3Pg93329518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart IP65 Farbe Gehäuse schwarz

Technischer Support