Steckdose, FBSD Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBSD-GD-9
FBSD-GD-9-5POL
FBSD-GD-13.5
FBSD-WD-9
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Steckkontakte Nennbetriebsspannung DC
(V)
Nennbetriebsspannung AC
(V)
Zugelassener Kabeldurchmesser
(mm)
Stoßspannungsfestigkeit
(kV)
Kabelverschraubung Manufacturer part # Gewicht
(g)

15.51 €

1 4 Arbeitstage Bronze, Weissbronze beschichtet≤ 250≤ 2508 - 9,52,5Pg91849529

17.38 €

1 3 Arbeitstage Bronze vernickelt und vergoldet≤ 60≤ 606 - 81,5Pg91832433

15.51 €

1 4 Arbeitstage Bronze, Weissbronze beschichtet≤ 250≤ 25010 - 122,5Pg13,51849640

19.63 €

1 4 Arbeitstage Bronze, Weissbronze beschichtet≤ 250≤ 2506 - 82,5Pg91852530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 85
Schutzart IP67 Strombelastbarkeit bei 40°C(A) 4 Farbe Gehäuse schwarz
Befestigungsart  mit Überwurfmutter Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support