Encoderleitung, NEBM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NEBM-M12G8-E-10-LE8

Teilenummer
NEBM-M12G8-E-10-LE8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

120.00 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kabeltyp Werkstoff Kabelmantel TPE-U(PUR) Kabellänge(m) 10
Kabeldurchmesser(mm) 6,8 Leiter-Nennquerschnitt(mm²) 0,14 Aderenden Aderendhülse
Farbe grau Schutzart IP65 Betriebsspannungsbereich DC(V) 0-30
Betriebsspannungsbereich AC(V) 0-30 Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Herstellerteilenummer 1451590

Sie befinden sich auf der Seite für Encoderleitung, NEBM Serie, die Teilenummer ist NEBM-M12G8-E-10-LE8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEBM-M12G8-E-10-LE8.

Technischer Support