Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SVE4-HS-R-HM8-2N-M8 |
SVE4-IS-R-HM8-2N-M8 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Signalbereich | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142.40 € | 1 | 29 Arbeitstage | für Positionssensor SMH-S1-HG | 544219 | |||
142.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 - 20 mA +/-0,6 mA | 544221 |
Loading...
Betriebsspannungsbereich(V) | 10 - 30 V DC | Schutzart | IP65 | Werkstoff Gehäuse | ABS |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss Eingang | 4-polig M8x1 Dose |
Elektrischer Anschluss Ausgang | 4-polig M8x1 Stecker |
Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 70 | Schaltausgang | 2xNPN | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Gewicht (g) | 19 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Signalbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften