Arbeitsstromauslöser, Normalspannung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-PKZ0(24V50HZ)
A-PKZ0(24V60HZ)
A-PKZ0(24VDC)
A-PKZ0(110V50HZ)
A-PKZ0(110VDC)
A-PKZ0(120V60HZ)
A-PKZ0(208V60HZ)
A-PKZ0(220V50HZ)
A-PKZ0(230V50HZ)
A-PKZ0(240V50HZ)
A-PKZ0(240V60HZ)
A-PKZ0(400V50HZ)
A-PKZ0(415V50HZ)
A-PKZ0(440V60HZ)
A-PKZ0(480V60HZ)
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zur Betätigung

42.41 €

2 7 Arbeitstage 24|240|00|0Wechselstrom

42.41 €

2 37 Arbeitstage 0|024|240|0Wechselstrom

53.65 €

2 7 Arbeitstage 0|00|024|24Gleichstrom

42.41 €

2 7 Arbeitstage 110|1100|00|0Wechselstrom

53.65 €

2 19 Arbeitstage 0|00|0110|110Gleichstrom

42.41 €

2 21 Arbeitstage 0|0120|1200|0Wechselstrom

42.41 €

2 37 Arbeitstage 0|0208|2080|0Wechselstrom

42.41 €

2 4 Arbeitstage 220|2200|00|0Wechselstrom

42.41 €

2 7 Arbeitstage 230|2300|00|0Wechselstrom

42.41 €

2 11 Arbeitstage 240|2400|00|0Wechselstrom

42.41 €

2 21 Arbeitstage 0|0240|2400|0Wechselstrom

42.41 €

2 8 Arbeitstage 400|4000|00|0Wechselstrom

42.41 €

2 4 Arbeitstage 415|4150|00|0Wechselstrom

42.41 €

2 19 Arbeitstage 0|0440|4400|0Wechselstrom

42.41 €

2 24 Arbeitstage 0|0480|4800|0Wechselstrom

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Lastschalter falsch Geeignet für Überlastrelais falsch Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung
Geeignet für Motorschutzschalter wahr Geeignet für Leistungsschalter falsch Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) 0
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) 0

Technischer Support