Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-PKZ0(*V50HZ) |
A-PKZ0(*V60HZ) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.64 € | 10 | 14 Arbeitstage | 24|500 | 0|0 | |||
- | 44.44 € | 2 | 21 Arbeitstage | 0|0 | 24|600 |
Loading...
Geeignet für Lastschalter | falsch | Geeignet für Überlastrelais | falsch | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 0|0 | Geeignet für Motorschutzschalter | wahr | Geeignet für Leistungsschalter | falsch |
Spannungsart zur Betätigung | Wechselstrom | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) | 0 | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften