Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.31 € | 1 | 35 Arbeitstage | 12|12 | 12|12 | 12|12 | 0 | |||
126.31 € | 1 | 22 Arbeitstage | 48|48 | 48|48 | 48|48 | 0 | |||
126.31 € | 1 | 35 Arbeitstage | 60|60 | 60|60 | 60|60 | 0 | |||
126.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110|130 | 110|130 | 110|130 | 0 | |||
126.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 208|250 | 208|250 | 208|250 | 0 | |||
126.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 380|440 | 380|440 | 380|440 | 0 | |||
126.31 € | 1 | 35 Arbeitstage | 480|525 | 480|525 | 24|525 | 0 | |||
168.80 € | 1 | 37 Arbeitstage | 12|12 | 12|12 | 24|24 | 1 | |||
168.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24|24 | 24|24 | 24|24 | 1 | |||
168.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48|48 | 48|48 | 48|48 | 1 | |||
168.80 € | 1 | 37 Arbeitstage | 60|60 | 60|60 | 60|60 | 1 | |||
168.80 € | 1 | 35 Arbeitstage | 110|130 | 110|130 | 110|130 | 1 | |||
168.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 208|250 | 208|250 | 208|250 | 1 | |||
168.80 € | 1 | 29 Arbeitstage | 380|440 | 380|440 | 380|440 | 1 |
Loading...
Geeignet für Lastschalter | wahr | Geeignet für Überlastrelais | falsch | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Motorschutzschalter | falsch | Geeignet für Leistungsschalter | wahr | Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) | 0 |
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften