Arbeitsstromauslöser, +1fS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZM1-XAHIV12AC/DC
NZM1-XAHIV24AC/DC
NZM1-XAHIV48AC/DC
NZM1-XAHIV60AC/DC
NZM1-XAHIV110-130AC/DC
NZM1-XAHIV208-250AC/DC
NZM1-XAHIV380-440AC/DC
NZM1-XAHIVL12AC/DC
NZM1-XAHIVL24AC/DC
NZM1-XAHIVL110-130AC/DC
NZM1-XAHIVL208-250AC/DC
NZM1-XAHIVL380-440AC/DC
NZM4-XAHIV12AC/DC
NZM4-XAHIV24AC/DC
NZM4-XAHIV48AC/DC
NZM4-XAHIV60AC/DC
NZM4-XAHIV110-130AC/DC
NZM4-XAHIV208-250AC/DC
NZM4-XAHIV380-440AC/DC
NZM4-XAHIV-230AC-MNS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zur Betätigung

139.55 €

1 37 Arbeitstage 12|1212|1212|12Gleich-/Wechselstrom

139.55 €

1 4 Arbeitstage 24|2424|2424|24Gleich-/Wechselstrom

139.55 €

1 37 Arbeitstage 48|4848|4848|48Gleich-/Wechselstrom

139.55 €

1 37 Arbeitstage 60|6060|6060|60Gleich-/Wechselstrom

139.55 €

1 28 Arbeitstage 110|130110|130110|130Gleich-/Wechselstrom

139.55 €

1 4 Arbeitstage 208|250208|250208|250Gleich-/Wechselstrom

139.55 €

1 35 Arbeitstage 380|440380|440380|440Gleich-/Wechselstrom

132.93 €

1 28 Arbeitstage 12|1212|1212|12Gleich-/Wechselstrom

132.93 €

1 4 Arbeitstage 24|2424|2424|24Gleich-/Wechselstrom

132.93 €

1 37 Arbeitstage 110|130110|130110|130Gleich-/Wechselstrom

132.93 €

1 35 Arbeitstage 208|250208|250208|250Gleich-/Wechselstrom

132.93 €

1 37 Arbeitstage 380|440380|440380|440Gleich-/Wechselstrom

287.46 €

1 37 Arbeitstage 12|1212|1212|12Gleich-/Wechselstrom

287.46 €

1 4 Arbeitstage 24|2424|2424|24Gleich-/Wechselstrom

287.46 €

1 28 Arbeitstage 48|4848|4848|48Gleich-/Wechselstrom

287.46 €

1 28 Arbeitstage 60|6060|6060|60Gleich-/Wechselstrom

287.46 €

1 35 Arbeitstage 110|130110|130110|130Gleich-/Wechselstrom

287.46 €

1 4 Arbeitstage 208|250208|250208|250Gleich-/Wechselstrom

287.46 €

1 37 Arbeitstage 380|440380|440380|440Gleich-/Wechselstrom

299.75 €

1 35 Arbeitstage 230|230230|2300|0Wechselstrom

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Lastschalter wahr Geeignet für Überlastrelais falsch Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung
Geeignet für Motorschutzschalter falsch Geeignet für Leistungsschalter wahr Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) 0
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) 0

Technischer Support