Kondensatorgerät

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZM-XCM

Teilenummer
NZM-XCM
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

330.16 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Lastschalter wahr Geeignet für Überlastrelais falsch Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 230|230 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 230|230 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 0|0
Geeignet für Motorschutzschalter falsch Geeignet für Leistungsschalter wahr Spannungsart zur Betätigung Gleichstrom
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) 0 Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Kondensatorgerät, die Teilenummer ist NZM-XCM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZM-XCM.

Technischer Support