Arbeitsstromauslöser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZP-ASA/24
ZP-ASA/230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsspannung
(V)
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit
(A)

42.85 €

1 4 Arbeitstage 2415

42.85 €

1 4 Arbeitstage 2302.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 1 Werkseitig angebaut falsch Baubreite (TE) 1
Bemessungsschaltstrom(A) 0 Anzahl der Fehlersignalschalter 0 Gerätemontage Sonstige
Zusatzeinrichtung Arbeitsstromauslöser Spannungsart zur Betätigung Wechselstrom Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Mit Autotest für Fehlerstromfunktion falsch

Technischer Support