Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZM4-XA12AC/DC |
NZM4-XA24AC/DC |
NZM4-XA48AC/DC |
NZM4-XA60AC/DC |
NZM4-XA110-130AC/DC |
NZM4-XA208-250AC/DC |
NZM4-XA380-440AC/DC |
NZM4-XA480-525AC/DC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.17 € | 1 | 37 Arbeitstage | 12|12 | 12|12 | 12|12 | |||
209.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
209.17 € | 1 | 33 Arbeitstage | 48|48 | 48|48 | 48|48 | |||
209.17 € | 1 | 35 Arbeitstage | 60|60 | 60|60 | 60|60 | |||
209.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110|130 | 110|130 | 110|130 | |||
209.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 208|250 | 208|250 | 208|250 | |||
209.17 € | 1 | 35 Arbeitstage | 380|440 | 380|440 | 380|440 | |||
199.78 € | 1 | 37 Arbeitstage | 480|525 | 480|525 | 24|525 |
Loading...
Geeignet für Lastschalter | wahr | Geeignet für Überlastrelais | falsch | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubverbindung |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Motorschutzschalter | falsch | Geeignet für Leistungsschalter | wahr | Spannungsart zur Betätigung | Gleich-/Wechselstrom |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) | 0 | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften