Arbeitsstromauslöser, bis 40A / 63A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAZ-XAA-C-12-110VAC
FAZ-XAA-C-110-415VAC
FAZ-XAA-NA12-110VAC
FAZ-XAA-NA110-415VAC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsspannung
(V)
Spannungsart zur Betätigung

56.77 €

1 28 Arbeitstage 110Wechselstrom

56.77 €

1 6 Arbeitstage 110Wechselstrom

56.77 €

1 14 Arbeitstage 110Gleich-/Wechselstrom

56.77 €

1 23 Arbeitstage 415Gleich-/Wechselstrom

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 1 Werkseitig angebaut falsch Baubreite (TE) 1
Bemessungsschaltstrom(A) 0 Anzahl der Fehlersignalschalter 0 Gerätemontage Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung Arbeitsstromauslöser Anzahl der Kontakte als Öffner 1 Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Mit Autotest für Fehlerstromfunktion falsch Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A) 0

Technischer Support