Heizgerät, Kompakt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8MR21224A
8MR21224AB
8MR21224AC
8MR21224B
8MR21228AA
8MR21228B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsspannungsbereich) Produktgröße (Höhe)
(mm)
Leistung
(W)

156.85 €

1 17 Arbeitstage 230 V AC182250

173.65 €

1 16 Arbeitstage 24 V DC182250

173.65 €

1 17 Arbeitstage 48 V DC182250

156.85 €

1 98 Arbeitstage 120 V AC182250

196.07 €

1 16 Arbeitstage 48 V DC222400

162.45 €

1 16 Arbeitstage 120 V AC220400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Heizung Produktgröße (Länge)(mm) 85 Produktgröße (Breite)(mm) 100
IP-Bewertung IP20

Technischer Support