Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GT28914FN50
Außendurchmesser(mm) | 5.4 | Material Isolation | PVC | Nennspannung (Details)(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 6 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -30 | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +80 |
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -30 | Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +80 | Kabelfunktionen | Flammhemmend |
Farbe | schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für SIMATIC RF, MV Steckleitung, die Teilenummer ist 6GT28914FN50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GT28914FN50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften