Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
8GK14238KK15 |
8GK14238KK25 |
8GK14238KK35 |
8GK14238KK45 |
8GK14238KK55 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,146.71 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 300 | ||
1,245.09 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 550 | ||
1,387.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 800 | ||
1,758.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1050 | ||
2,126.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1300 |
Loading...
Höhe(mm) | 1950 | Tiefe(mm) | 400 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Schienenadapter | IP-Bewertung | IP55 | Farbe | Grau |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften