ID-Schlüsselschalter

ID-Schlüsselschalter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SU10004WS100AA0

Teilenummer
3SU10004WS100AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.73 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schlüsselschalter Form Rund Montageloch 22.3
Höhe(mm) 29.5 Breite(mm) 29.5 Haltbarkeit 100000
Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +70 Produktgröße (Durchm.)(mm) 29.5
Schaltwinkel(°) 3 x 45 IP-Bewertung IP65 Gehäuse- / Tastenfarbe schwarz
Funktionen (Schalter) Riegel Material Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für ID-Schlüsselschalter, die Teilenummer ist 3SU10004WS100AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU10004WS100AA0.

Technischer Support