Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
6GK19011BE000AA0 |
6GK19011BE000AA1 |
6GK19011BE000AA2 |
6GK19011BE000AA3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Übertragungsrate (Mbps) | |
---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 / 100 / 1000 | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 / 100 | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 / 100 / 1000 | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 / 100 |
Loading...
Höhe(mm) | 115.25 | Breite(mm) | 50 | Tiefe(mm) | 58.95 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur (min.)(°C) | -20 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +70 | IP-Bewertung | IP40 |
Schnittstellen (PC / Multimedia) | RJ45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Übertragungsrate(Mbps)
Optionale Eigenschaften