Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3UG4501-1AW30 |
3UG4511-1BP20 |
3UG4513-1BR20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Hysterese | Betriebsspannungsbereich) | Empfindlichkeit (kΩ) | Kontaktart | Funktionen (Relais) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 000 000 | 100000 | - | 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC | 2 - 200 | SPDT-CO | Überwachung des Flüssigkeitsstands | Füllstandsüberwachung | ||
123.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 320 - 500 V AC | - | DPDT-CO | Phase Sequenz | Überwachungsrelais für Netz- und Drehstromspannungen | |||
156.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 000 000 | 100000 | 5% | 160 - 690 V AC | - | DPDT-CO | Unterspannung | Überwachungsrelais für Netz- und Drehstromspannungen |
Loading...
Länge(mm) | 92 | Breite(mm) | 22.5 | Tiefe(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich (Stromstärke) | 1 - 3 A | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 86 | IP-Bewertung | IP20 | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Hysterese
Betriebsspannungsbereich)
Empfindlichkeit(kΩ)
Kontaktart
Funktionen (Relais)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften