Koordinatenschalter

Koordinatenschalter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SU10007AA100AA0
3SU10007AB100AA0
3SU10007AC100AA0
3SU10007AD100AA0
3SU10007AE100AA0
3SU10007AF100AA0
3SU10007BA100AA0
3SU10007BB100AA0
3SU10007BC100AA0
3SU10007BD100AA0
3SU10007BE100AA0
3SU10007BF100AA0
3SU10507AA880AA0
3SU10507AB880AA0
3SU10507AC880AA0
3SU10507AD880AA0
3SU10507AE880AA0
3SU10507AF880AA0
3SU10507BA880AA0
3SU10507BB880AA0
3SU10507BC880AA0
3SU10507BD880AA0
3SU10507BE880AA0
3SU10507BF880AA0
3SU11007AA101NA0
3SU11007AB101NA0
3SU11007AC101NA0
3SU11007AD101NA0
3SU11007AE101QA0
3SU11007AF101QA0
3SU11007BA101NA0
3SU11007BB101NA0
3SU11007BC101NA0
3SU11007BD101NA0
3SU11007BE101QA0
3SU11007BF101QA0
3SU11507AA881NA0
3SU11507AB881NA0
3SU11507AC881NA0
3SU11507AD881NA0
3SU11507AE881QA0
3SU11507AF881QA0
3SU11507BA881NA0
3SU11507BB881NA0
3SU11507BC881NA0
3SU11507BE881QA0
3SU11507BF881QA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ (Sonstiges) Funktionen (Schalter) Schalterstellungen Haltbarkeit Elektrische Lebensdauer Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Schaltspannung
(V)

45.93 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel2100000-30.530.5-

48.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel2100000-30.530.5-

50.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan2500000-30.530.5-

50.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan2500000-30.530.5-

58.25 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel4P100000-30.530.5-

65.03 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan4P500000-30.530.5-

58.25 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel2100000-30.530.5-

58.25 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel2100000-30.530.5-

58.25 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan2500000-30.530.5-

58.25 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan2500000-30.530.5-

71.69 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel4P100000-30.530.5-

71.69 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan4P500000-30.530.5-

62.73 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel2100000-30.530.5-

62.73 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel2100000-30.530.5-

69.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan2500000-30.530.5-

69.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan2500000-30.530.5-

69.45 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel4P100000-30.530.5-

71.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan4P500000-30.530.5-

76.17 €

1 12 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel2100000-30.530.5-

78.43 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel2100000-30.530.5-

78.43 €

1 12 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan2500000-30.530.5-

78.43 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan2500000-30.530.5-

80.67 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel4P100000-30.530.5-

80.67 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan4P500000-30.530.5-

64.97 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel2100000100000004040500

64.97 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel2100000100000004040500

69.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan2500000100000004040500

69.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan2500000100000004040500

87.13 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel4P100000100000004040500

82.91 €

1 12 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan4P500000100000004040500

76.24 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel2100000100000004040500

76.24 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel2100000100000004040500

76.24 €

1 12 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan2500000100000004040500

76.24 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan2500000100000004040500

103.07 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel4P100000100000004040500

103.07 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan4P500000100000004040500

80.67 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel2100000100000004040500

80.67 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel2100000100000004040500

80.67 €

1 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan2500000100000004040500

89.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan2500000100000004040500

100.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische VerriegelungRiegel4P100000100000004040500

104.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Ohne mechanische Verriegelungmomentan4P500000100000004040500

94.11 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel2100000100000004040500

100.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel2100000100000004040500

94.11 €

1 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan2500000100000004040500

114.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Mit mechanischer VerriegelungRiegel4P100000100000004040500

114.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Mit mechanischer Verriegelungmomentan4P500000100000004040500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mindest. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +70 Aussparungsdurchmesser(mm) 22.3
IP-Bewertung IP67 Farbe schwarz

Technischer Support