Erweiterungsmodul

Erweiterungsmodul

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7KM92000AB000AA0
7KM93000AB010AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsspannung
(V)

185.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 30

190.47 €

1 9 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 22 Breite(mm) 43 Höhe(mm) 63
Produktart Erweiterung IP-Bewertung IP20

Technischer Support