Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6XV18502HH10
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(Core) | 4 | Außendurchmesser(mm) | 0.98 | Farbe | Grün |
---|---|---|---|---|---|
Insulation body materials | Polyethylen (PE) | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -40 | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 |
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Kabelfunktionen | Flammhemmend |
Sie befinden sich auf der Seite für Datenleitung, die Teilenummer ist 6XV18502HH10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6XV18502HH10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften