Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Steuerstrom (max.) (mA) | Steuerspannungsbereich | Aktuelle Last (max.) (A) | Frequenz (Hz) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Betriebsspannung (V AC) | Stoßstrom (max.) (A) | Schaltspannung (min.) (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | IP-Bewertung | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | Schaltart (Relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 300 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 400 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 4 - 30 V DC | 30 | - | -25 | +60 | - | 300 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 24 - 24 V DC | 50 | 50/60 | - | - | 24 - 230 | - | 24 | 230 | IP20 | - | - | - | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | 110 - 230 V AC | 50 | 50/60 | - | - | 24 - 230 | - | 24 | 230 | IP20 | - | - | - | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
93.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 4 - 30 V DC | 50 | 50/60 | - | - | 48 - 600 | - | 48 | 600 | IP20 | - | - | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 70 | - | -25 | +60 | - | 1200 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 70 | - | -25 | +60 | - | 1150 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 90 | - | -25 | +60 | - | 1150 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 90 | - | -25 | +60 | - | 1150 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 90 | - | -25 | +60 | - | 1150 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 4 - 30 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Zufälliges Einschalten | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Federzugklemme | Nullstelle | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Federzugklemme | Nullstelle | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Federzugklemme | Nullstelle | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 4 - 30 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Federzugklemme | Nullstelle | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 4 - 30 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Federzugklemme | Nullstelle | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 24 | 230 | IP00 | 1 Schließer | 5 mm Öse | Nullstelle | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 460 | IP00 | 1 Schließer | 5 mm Öse | Nullstelle | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 24 | 230 | IP00 | 1 Schließer | 5 mm Öse | Nullstelle | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 460 | IP00 | 1 Schließer | 5 mm Öse | Nullstelle | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 24 - 24 V DC | 30 | 50/60 | - | - | 24 - 230 | - | 24 | 230 | IP20 | - | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 110 - 230 V AC | 30 | 50/60 | - | - | 24 - 230 | - | 24 | 230 | IP20 | - | - | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 300 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 400 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 20 | 15, 14 - 24, 26.5 V DC, V AC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Nullstelle | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
100.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 600 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Zufälliges Einschalten | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Schraubklemmen | Zufälliges Einschalten | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 24 | 230 | IP20 | 1 Schließer | Federzugklemme | Nullstelle | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 460 | IP20 | 1 Schließer | Federzugklemme | Nullstelle |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Steuerstrom (max.)(mA)
Steuerspannungsbereich
Aktuelle Last (max.)(A)
Frequenz(Hz)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Betriebsspannung(V AC)
Stoßstrom (max.)(A)
Schaltspannung (min.)(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
IP-Bewertung
Kontaktart
Verbindung (Komponenten)
Schaltart (Relais)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften