Schaltrelais

Schaltrelais

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5TT42010
5TT42011
5TT42012
5TT42013
5TT42014
5TT42020
5TT42021
5TT42022
5TT42023
5TT42024
5TT42040
5TT42041
5TT42042
5TT42043
5TT42044
5TT42050
5TT42051
5TT42052
5TT42053
5TT42054
5TT42060
5TT42061
5TT42062
5TT42064
5TT42071
5TT42072
5TT42073
5TT42074
5TT42171
5TT42172
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerspannung
(V AC)
Steuerspannung
(V DC)
Nennspannung
(V)
Kontaktart

17.92 €

1 3 Arbeitstage 230-2501 Schließer

39.20 €

1 11 Arbeitstage 115-2501 Schließer

35.84 €

1 10 Arbeitstage 24-2501 Schließer

35.84 €

1 9 Arbeitstage 12-2501 Schließer

35.84 €

1 9 Arbeitstage 8-2501 Schließer

40.32 €

1 9 Arbeitstage 230-4002 Schließer

48.17 €

1 11 Arbeitstage 115-4002 Schließer

44.81 €

1 9 Arbeitstage 24-4002 Schließer

42.27 €

1 11 Arbeitstage 12-4002 Schließer

44.81 €

1 11 Arbeitstage 8-4002 Schließer

60.49 €

1 9 Arbeitstage 230-4004 Schließer

73.93 €

1 12 Arbeitstage 115-4004 Schließer

73.93 €

1 9 Arbeitstage 24-4004 Schließer

73.93 €

1 11 Arbeitstage 12-4004 Schließer

73.93 €

1 11 Arbeitstage 8-4004 Schließer

42.27 €

1 9 Arbeitstage 230-4001 Unterbrecher

48.17 €

1 12 Arbeitstage 115-4001 Unterbrecher

44.81 €

1 9 Arbeitstage 24-4001 Unterbrecher

42.27 €

1 11 Arbeitstage 12-4001 Unterbrecher

44.81 €

1 11 Arbeitstage 8-4001 Unterbrecher

41.44 €

1 9 Arbeitstage 230-2501 Wechsler

52.65 €

1 11 Arbeitstage 115-2501 Wechsler

40.32 €

1 9 Arbeitstage 24-2501 Wechsler

42.56 €

1 11 Arbeitstage 8-2501 Wechsler

64.97 €

1 12 Arbeitstage 115-4002 Wechsler

50.41 €

1 9 Arbeitstage 24-4002 Wechsler

50.41 €

1 11 Arbeitstage 12-4002 Wechsler

50.41 €

1 11 Arbeitstage 8-4002 Wechsler

64.97 €

1 10 Arbeitstage -1104002 Wechsler

48.17 €

1 9 Arbeitstage -244002 Wechsler

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Elektrische Lebensdauer 50000 Min. Temperatur(°C) -10 Max. Temperatur(°C) +40
Schaltstrom (max.)(A) 16 IP-Bewertung IP20

Technischer Support