Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SU10003EA100AA0 |
3SU10003EC100AA0 |
3SU10503EA100AA0 |
3SU10503EC100AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
15.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | |||
14.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | |||
17.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | |||
17.92 € | 1 | 11 Arbeitstage |
Loading...
Art | Wechselschalter | Montageloch | 22.3 | Höhe(mm) | 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 29.45 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
Aussparungstiefe(mm) | 26.3 | IP-Bewertung | IP69/IP69K | Gehäuse- / Tastenfarbe | schwarz |
Beleuchtungsart | keine | Material | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften