Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageloch | Höhe (mm) | Breite (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Produktgröße (Durchm.) (mm) | Schaltwinkel (°) | Schaltspannung (V) | IP-Bewertung | Position wechseln | Gehäuse- / Tastenfarbe | Verbindung (Komponenten) | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Schlüsselentfernungsposition | Beleuchtungsart | Material | Druckmotiv | Schaltfunktionen | Typ (Sonstiges) | Entriegelungsmechanismus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 1 x 90 | - | IP69K | 1 x Aus / Ein | Silber | Externer Kontakt | - | Riegel | Aus an | keine | - | keine | Front Ring (PVC) | - | - | |||
29.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP69K | 1 x Ein / Aus / Ein | schwarz | Externer Kontakt | - | Riegel | Ein / Aus / Ein | keine | - | keine | Front Ring (PVC) | - | - | |||
26.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
25.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
30.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
26.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
30.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
30.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
26.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
25.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
28.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
26.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
28.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
28.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
30.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
26.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | - | - | - | - | - | 1 x 90 | - | - | - | schwarz | Externer Kontakt | - | Riegel | Aus an | keine | - | keine | glänzend | RONIS-Schloss, Schloss Nr. SB 30 | Schlüssel | |||
33.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 22 | - | - | - | - | - | 2 x 45 | - | - | - | schwarz | Externer Kontakt | - | Riegel | Ein / Aus / Ein | keine | - | keine | glänzend | RONIS-Schloss, Schloss Nr. SB 30 | Schlüssel | |||
29.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 1 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | ||
33.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
33.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
33.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
33.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
30.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
29.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel / 0 / momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
31.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
33.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
67.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | 44.8 | 38 | 300000 | - | 38 | 1 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | momentan | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
67.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | 44.8 | 38 | 300000 | - | 38 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
67.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | 44.8 | 38 | 300000 | - | 38 | 1 x 90 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
69.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Sonstige] 30.5 | 44.8 | 38 | 300000 | - | 38 | 2 x 45 | - | IP69/IP69K | - | Silber | - | - | Riegel | - | - | Metall | - | - | - | - | |||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 40 | 30 | 1000000 | 1000 0000 | - | 1 x 90 | 500 | IP69K | 1 x Aus / Ein | Grau | Externer Kontakt | 1 Schließer | Riegel | Aus an | keine | - | keine | Front Ring (PVC) | - | Schlüssel |
Loading...
Art | Schlüsselschalter | Form | Rund | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageloch
Höhe(mm)
Breite(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Produktgröße (Durchm.)(mm)
Schaltwinkel(°)
Schaltspannung(V)
IP-Bewertung
Position wechseln
Gehäuse- / Tastenfarbe
Verbindung (Komponenten)
Kontaktart
Funktionen (Schalter)
Schlüsselentfernungsposition
Beleuchtungsart
Material
Druckmotiv
Schaltfunktionen
Typ (Sonstiges)
Entriegelungsmechanismus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften