Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SU12002PQ101AA0 |
3SU12002PR101AA0 |
3SU12002PS101AA0 |
3SU12002PT101AA0 |
3SU12002PU101AA0 |
3SU12002PV101AA0 |
3SU12002PW101AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Widerstand (kΩ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | |||
76.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4.7 | |||
80.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | |||
71.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 47 | |||
78.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | |||
73.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 470 | |||
76.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2.2 |
Loading...
Art | Drehtopf mit einer Umdrehung | Höhe(mm) | 40 | Breite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Winkel(°) | 280 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
Produktgröße (Durchm.)(mm) | 22.3 | Schaftlänge(mm) | 46 | Toleranz (+/-)(%) | 10 |
Drehmoment (max.)(Nm) | 1 | IP-Bewertung | IP20 | Achsentyp | Rund |
Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Typ (Sonstiges) | Kompaktes Gerät |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Widerstand(kΩ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften