Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haltbarkeit | Schaltwinkel (°) | Gehäuse- / Tastenfarbe | Funktionen (Schalter) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 45 | rot | momentan | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | rot | Riegel | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | rot | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | rot | Riegel | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | rot | Riegel | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | rot | momentan | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 45 | Blau | momentan | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | Blau | Riegel | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | Blau | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | Blau | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | Blau | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | Blau | Riegel / 0 / momentan | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 45 | Silber | momentan | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | Silber | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | Silber | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | Silber | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | Silber | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | Silber | momentan | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | Silber | Riegel / 0 / momentan | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 45 | Gelb | momentan | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | Gelb | Riegel | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1000000 | 1 x 90 | Gelb | Riegel | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1000000 | 2 x 45 | Gelb | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 45 | rot | momentan | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | rot | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | rot | Riegel | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | rot | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 2 x 45 | rot | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 45 | Blau | momentan | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | Blau | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | Blau | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | Blau | Riegel | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 2 x 45 | Blau | Riegel | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 2 x 45 | Blau | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | Silber | Riegel | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | Silber | Riegel | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 2 x 45 | Silber | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 2 x 45 | Silber | momentan | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 45 | Gelb | momentan | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | Gelb | Riegel | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | Gelb | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 1 x 90 | Gelb | Riegel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 300000 | 2 x 45 | Gelb | Riegel / 0 / momentan |
Loading...
Art | Schlüsselschalter | Form | Rund | Montageloch | 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 29.5 | Breite(mm) | 29.5 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Max. Temperatur(°C) | +70 | Produktgröße (Durchm.)(mm) | 29.5 | IP-Bewertung | IP69/IP69K |
Material | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haltbarkeit
Schaltwinkel(°)
Gehäuse- / Tastenfarbe
Funktionen (Schalter)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften