Schlüsselschalter CES

Schlüsselschalter CES

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SU1000-5BF01-0AA0
3SU1000-5BF11-0AA0
3SU1000-5BL11-0AA0
3SU10005BC010AA0
3SU10005BF210AA0
3SU10005BL010AA0
3SU10005BL210AA0
3SU10005BL310AA0
3SU10005BL410AA0
3SU10005BL510AA0
3SU10005BM010AA0
3SU10005BN010AA0
3SU10005BN210AA0
3SU10005BN510AA0
3SU10005BP010AA0
3SU10005BP310AA0
3SU10005HC010AA0
3SU10005HF010AA0
3SU10005HF110AA0
3SU1050-5BF01-0AA0
3SU1050-5BF11-0AA0
3SU1050-5BL11-0AA0
3SU10505BC010AA0
3SU10505BF210AA0
3SU10505BL010AA0
3SU10505BL210AA0
3SU10505BL310AA0
3SU10505BL410AA0
3SU10505BM010AA0
3SU10505BN010AA0
3SU10505BN210AA0
3SU10505BP310AA0
3SU10505BP610AA0
3SU10505HC010AA0
3SU10505HF010AA0
3SU10505HF110AA0
3SU10505KC010AA0
3SU10505KF010AA0
3SU10505LC010AA0
3SU10505LF110AA0
3SU10505LM010AA0
3SU10505LN510AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Montageloch Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Haltbarkeit Min. Temperatur
(°C)
Max. Temperatur
(°C)
Produktgröße (Durchm.)
(mm)
Schaltwinkel
(°)
IP-Bewertung Position wechseln Gehäuse- / Tastenfarbe Verbindung (Komponenten) Funktionen (Schalter) Schlüsselentfernungsposition Beleuchtungsart Material Druckmotiv Schaltfunktionen Typ (Sonstiges) Entriegelungsmechanismus

67.21 €

1 3 Arbeitstage Rund2229.529.51000000-25+85-1 x 90IP69K1 x Aus / EinschwarzExterner KontaktRiegelAus/-keine-keineFront Ring (PVC)--

62.73 €

1 9 Arbeitstage Rund2229.529.51000000-25+70-1 x 50IP69K1 x Aus / EinschwarzExterner KontaktRiegelAus ankeine-keineFront Ring (PVC)--

69.45 €

1 9 Arbeitstage -22------2 x 45-1 x Ein / Aus / EinschwarzExterner KontaktRiegelEin / Aus / Einkeine-keineFront Ring (PVC)--

67.21 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

69.45 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

69.45 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

69.45 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

71.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

69.45 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

69.45 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

69.45 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

69.37 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

69.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

69.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

69.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

69.45 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

60.49 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

60.49 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

69.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.51000000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

67.21 €

1 9 Arbeitstage -22----25+70-1 x 90-1 x Aus / Einschwarz-RiegelAus/----glänzend-Schlüssel

76.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Rund22----25+70-1 x 90--schwarzExterner KontaktRiegelAus ankeine-keineglänzendCES-Schloss, Schloss Nr. SSG 10Schlüssel

73.93 €

1 9 Arbeitstage -22----25+70-2 x 45-1 x Ein / Aus / Einschwarz-RiegelEin / Aus / Ein---glänzend-Schlüssel

67.21 €

1 9 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

73.93 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

73.93 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

73.93 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

73.93 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

73.93 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

64.97 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

71.69 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

71.69 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

71.69 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

71.69 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

71.69 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

71.69 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

71.69 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

123.24 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

128.84 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

128.84 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

123.24 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.51 x 90IP69/IP69K-Silber-Riegel--Metall----

123.24 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-momentan--Metall----

123.24 €

1 11 Arbeitstage Rund[Sonstige] 22.329.529.5300000-25+7029.52 x 45IP69/IP69K-Silber-Riegel / 0 / momentan--Metall----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schlüsselschalter

Technischer Support