Schlüsselschalter BKS

Schlüsselschalter BKS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3SU10005PF010AA0
3SU10005PF210AA0
3SU10005PL010AA0
3SU10005PL110AA0
3SU10005PL210AA0
3SU10005PL310AA0
3SU10005PL410AA0
3SU10005PM010AA0
3SU10005PN210AA0
3SU10005PN510AA0
3SU10005PP010AA0
3SU10005QF010AA0
3SU10005QF110AA0
3SU10005RF010AA0
3SU10005RF110AA0
3SU10005RL110AA0
3SU10005SF010AA0
3SU10005SF110AA0
3SU10005TF010AA0
3SU10005TF110AA0
3SU10005TL110AA0
3SU10505PC010AA0
3SU10505PF110AA0
3SU10505PF210AA0
3SU10505PL010AA0
3SU10505PL110AA0
3SU10505PL210AA0
3SU10505PL410AA0
3SU10505PM010AA0
3SU10505PN010AA0
3SU10505PN210AA0
3SU10505PN510AA0
3SU10505PP010AA0
3SU10505QF010AA0
3SU10505QF110AA0
3SU10505RF010AA0
3SU10505RF110AA0
3SU10505SF010AA0
3SU10505SF110AA0
3SU10505TF010AA0
3SU10505TF110AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haltbarkeit Schaltwinkel
(°)
Funktionen (Schalter)

91.87 €

1 10 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

100.83 €

1 9 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

96.35 €

1 9 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel

96.35 €

1 10 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel

96.35 €

1 9 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel

96.35 €

1 9 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel

96.35 €

1 10 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel

96.35 €

1 9 Arbeitstage 10000002 x 45momentan

96.35 €

1 12 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel / 0 / momentan

98.59 €

1 9 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel / 0 / momentan

96.35 €

1 9 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel / 0 / momentan

100.83 €

1 9 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

100.83 €

1 10 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

100.83 €

1 9 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

100.83 €

1 10 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

100.83 €

1 11 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel

100.83 €

1 9 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

91.87 €

1 10 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

100.83 €

1 10 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

100.83 €

1 9 Arbeitstage 10000001 x 90Riegel

98.59 €

1 9 Arbeitstage 10000002 x 45Riegel

112.04 €

1 11 Arbeitstage 3000001 x 45momentan

109.79 €

1 11 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

109.79 €

1 12 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

105.31 €

1 11 Arbeitstage 3000002 x 45Riegel

105.31 €

1 12 Arbeitstage 3000002 x 45Riegel

105.31 €

1 12 Arbeitstage 3000002 x 45Riegel

105.31 €

1 11 Arbeitstage 3000002 x 45Riegel

105.31 €

1 11 Arbeitstage 3000002 x 45momentan

105.31 €

1 12 Arbeitstage 3000002 x 45Riegel / 0 / momentan

105.31 €

1 12 Arbeitstage 3000002 x 45Riegel / 0 / momentan

105.31 €

1 12 Arbeitstage 3000002 x 45Riegel / 0 / momentan

105.31 €

1 11 Arbeitstage 3000002 x 45Riegel / 0 / momentan

109.79 €

1 11 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

109.79 €

1 12 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

109.79 €

1 10 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

109.79 €

1 11 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

109.79 €

1 12 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

109.79 €

1 11 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

109.79 €

1 11 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

109.79 €

1 12 Arbeitstage 3000001 x 90Riegel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Schlüsselschalter Form Rund Montageloch 22.3
Höhe(mm) 29.5 Breite(mm) 29.5 Min. Temperatur(°C) -25
Max. Temperatur(°C) +70 Produktgröße (Durchm.)(mm) 29.5 IP-Bewertung IP69/IP69K
Gehäuse- / Tastenfarbe Silber Material Metall

Technischer Support