Knebelschalter, rund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SU10502AS600AA0

Teilenummer
3SU10502AS600AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.07 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Knopf Form Knopf Montageloch 22.3
Höhe(mm) 28.8 Breite(mm) 29.5 Tiefe(mm) 29.4
Haltbarkeit 300000 Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +70
Produktgröße (Durchm.)(mm) 29.5 Schaltwinkel(°) 2 x 360 IP-Bewertung IP69/IP69K
Betriebsart Taste Gehäuse- / Tastenfarbe Weiß Typ (Sonstiges) Betätigungs- / Signalelement

Sie befinden sich auf der Seite für Knebelschalter, rund, die Teilenummer ist 3SU10502AS600AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SU10502AS600AA0.

Technischer Support