Sicherheits-Fußtaster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3SE29243AA20

Teilenummer
3SE29243AA20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

296.92 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ (Details) 1 Pedal mit Abdeckung Produktgröße (Höhe)(mm) 138 Produktgröße (Länge)(mm) 265
Produktgröße (Breite)(mm) 156 Schaltstrom (max.)(A) 16 Kontaktart 2 breakers
IP-Bewertung IP65 Material Metall

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Fußtaster , die Teilenummer ist 3SE29243AA20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE29243AA20.

Technischer Support