Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3SE29020AB20 |
3SE29031AA20 |
3SE29031AB20 |
3SE29320AA20 |
3SE29320AB20 |
3SE29321AA20 |
3SE29321AB20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ (Details) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Schaltstrom (max.) (A) | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Pedal ohne Abdeckung | 70 | 220 | 70 | 16 | 1 Unterbrecher | ||
245.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Pedal mit Abdeckung | 138 | 265 | 156 | 6 | 2 breakers | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 Pedal ohne Abdeckung | 70 | 220 | 70 | 6 | 2 breakers | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2-Pedal mit Abdeckung | 140 | 267 | 284 | 16 | 1 Unterbrecher | ||
267.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2-Pedal ohne Abdeckung | - | - | - | 16 | 1 Unterbrecher | ||
398.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2-Pedal mit Abdeckung | 68 | 221 | 193 | 16 | 2 breakers | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2-Pedal ohne Abdeckung | 68 | 221 | 193 | 6 | 2 breakers |
Loading...
IP-Bewertung | IP65 | Material | Metall |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ (Details)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Schaltstrom (max.)(A)
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften