Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SE29122AB20
Typ (Details) | 1 Pedal ohne Abdeckung | Produktgröße (Höhe)(mm) | 70 | Produktgröße (Länge)(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 70 | Schaltstrom (max.)(A) | 16 | Kontaktart | 1 Unterbrecher |
IP-Bewertung | IP65 | Material | Metall |
Sie befinden sich auf der Seite für Fußschalter, die Teilenummer ist 3SE29122AB20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE29122AB20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften