Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK19011FC000AA0
Höhe(mm) | 107 | Breite(mm) | 31.7 | Tiefe(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur (min.)(°C) | -25 | Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +70 | Übertragungsrate(Mbps) | 10 / 100 |
IP-Bewertung | IP20 |
Sie befinden sich auf der Seite für FC Outlet RJ45, die Teilenummer ist 6GK19011FC000AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK19011FC000AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften