Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuse- / Knopffarbe | Höhe (mm) | Breite (mm) | Aussparungstiefe (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Rot | 57.7 | 29.8 | 25.7 | Kunststoff | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Schwarz | 57.7 | 29.8 | 25.7 | Kunststoff | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Weiß | 57.7 | 29.8 | 25.7 | Kunststoff | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Weiß | 57.7 | 29.8 | 25.7 | Kunststoff | ||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | 57.7 | 29.8 | 25.7 | Kunststoff | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Rot | 57.9 | 29.9 | 25.5 | Kunststoff | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schwarz | 57.9 | 29.9 | 25.7 | Metall | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Rot | 57.9 | 29.9 | 25.7 | Metall | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schwarz | 57.9 | 29.9 | 25.7 | Metall | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Weiß | 57.9 | 29.9 | 25.7 | Metall | ||
23.41 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Rot | 57.9 | 29.9 | 25.5 | Metall | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schwarz | 57.9 | 29.9 | 25.5 | Metall |
Loading...
Form | Oval | Montagebohrung | 22.3 | Haltbarkeit | 2000000 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Aussparungslänge(mm) | 57.9 |
Aussparungsbreite(mm) | 29.9 | IP-Bewertung | IP69/IP69K | Beleuchtungsart | keine |
Typ (Sonstiges) | Aktivierungs- / Nachrichtenelement |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuse- / Knopffarbe
Höhe(mm)
Breite(mm)
Aussparungstiefe(mm)
Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften