Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7KM22002EA301CA1 |
7KM22002EA301DA1 |
7KM22002EA301EA1 |
7KM32000CA011AA0 |
7KM4212-0BA00-3AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabmessungen | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Produktart | Anzeige (Anzahl) | Max. Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V) | Stromversorgung (Details) (V DC) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Lesereichweite (n) (V AC) | Aussparungstiefe (mm) | Universeller Lesebereich (max.) (A) | Anzeige (Details) | Schnittstellen | Farbe | Verbindungen | Displaybeleuchtung | Display-Technologie | Lesekategorie | Lesetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 64 | 108 | 90 | Meter | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | LCD | - | Blindleistung | |||
268.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 64 | 108 | 90 | Meter | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | LCD | - | Blindleistung | |||
285.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 64 | 108 | 90 | Meter | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | LCD | - | Blindleistung | |||
352.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 64 | 108 | 90 | Meter | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Blindleistung | |||
- | 1,182.07 € | 1 | 77 Arbeitstage | [Sonstige] 92 x 92 | 82 | 96 | 96 | Digitales Rack-Messgerät | 1 | 30 | 30 | 95 - 240 V/AC, 110 - 340 A | 56 | Max. 3 x 690/400 | 77 | - | Punktmatrix, 130 x 100 Pixel | 1x Ethernet | Schwarz-Weiß | Schraubklemmen | Weiß | LCD | CAT III | - |
Loading...
IP-Bewertung | IP20 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabmessungen
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Produktart
Anzeige (Anzahl)
Max. Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V)
Stromversorgung (Details)(V DC)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Lesereichweite (n)(V AC)
Aussparungstiefe(mm)
Universeller Lesebereich (max.)(A)
Anzeige (Details)
Schnittstellen
Farbe
Verbindungen
Displaybeleuchtung
Display-Technologie
Lesekategorie
Lesetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften