Thermal Überlastrelais

Thermal Überlastrelais

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RU2116-0GB0
3RU2116-0HB0
3RU2116-0JB0
3RU2116-1AB0
3RU2116-1DB0
3RU2116-1EB0
3RU2116-1GB0
3RU2116-1HB0
3RU2116-1HB1
3RU2116-1KB0
3RU21160AB0
3RU21160AB1
3RU21160AC0
3RU21160AC1
3RU21160AJ0
3RU21160BB0
3RU21160BB1
3RU21160BC0
3RU21160BC1
3RU21160BJ0
3RU21160CB0
3RU21160CB1
3RU21160CC0
3RU21160CC1
3RU21160CJ0
3RU21160DB0
3RU21160DB1
3RU21160DC0
3RU21160DC1
3RU21160DJ0
3RU21160EB0
3RU21160EB1
3RU21160EC0
3RU21160EC1
3RU21160EJ0
3RU21160FB0
3RU21160FB1
3RU21160FC0
3RU21160FC1
3RU21160FJ0
3RU21160GB1
3RU21160GC0
3RU21160GC1
3RU21160GJ0
3RU21160HB1
3RU21160HC0
3RU21160HC1
3RU21160HJ0
3RU21160JB1
3RU21160JC0
3RU21160JC1
3RU21160JJ0
3RU21160KB0
3RU21160KB1
3RU21160KC0
3RU21160KJ0
3RU21161AB1
3RU21161AC0
3RU21161AC1
3RU21161BB1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Einstellbereich (Stromstärke) AWG (min.) AWG max. Min. Querschnitt (flexibel)
(mm2)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm2)
Min. Querschnitt (unflexibel)
(mm2)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm2)
Nennstrom
(A)
Betriebsspannungsbereich) Rahmengröße Kontaktart Verbindung (Komponenten)

52.65 €

1 9 Arbeitstage 7645700.45 - 0.63 A-------690 V AC (max)S001 UnterbrecherSchrauben

65.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7645700.55 - 0.80 A-------690 V AC (max)S001 UnterbrecherSchrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7645700.70 - 1 A-------690 V AC (max)S001 UnterbrecherSchrauben

52.65 €

1 9 Arbeitstage ---------------

52.65 €

1 3 Arbeitstage 7645702.2 - 3.2 A-------690 V AC (max)S001 UnterbrecherSchrauben

52.65 €

1 3 Arbeitstage ---------------

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7645704.5 - 6.3 A-------690 V AC (max)S001 UnterbrecherSchrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7645705.5 - 8 A-------690 V AC (max)S001 UnterbrecherSchrauben

76.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ---------------

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 7645709 - 12.5 A-------690 V AC (max)S001 UnterbrecherSchrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.16690 VS00-Schrauben

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 894580-20120.52.50.540.16690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 874570-20120.52.50.540.16690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.540.16690 VS00-Federbelasteter Stecker

60.69 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.16690 VS00-Ringklemme

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.2690 VS00-Schrauben

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 894580-20120.52.50.540.2690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 874570-20120.52.50.540.2690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.540.2690 VS00-Federbelasteter Stecker

60.69 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.2690 VS00-Ringklemme

52.65 €

1 9 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.25690 VS00-Schrauben

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 894580-20120.52.50.540.25690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 874570-20120.52.50.540.25690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.540.25690 VS00-Federbelasteter Stecker

52.65 €

1 26 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.25690 VS00-Ringklemme

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.32690 VS00-Schrauben

67.21 €

1 11 Arbeitstage 894580-20120.52.50.540.32690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 874570-20120.52.50.540.32690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.540.32690 VS00-Federbelasteter Stecker

60.69 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.32690 VS00-Ringklemme

52.65 €

1 9 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.4690 VS00-Schrauben

67.21 €

1 9 Arbeitstage 894580-20120.52.50.540.4690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 874570-20120.52.50.540.4690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.540.4690 VS00-Federbelasteter Stecker

60.69 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.4690 VS00-Ringklemme

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.5690 VS00-Schrauben

80.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 894580-20120.52.50.540.5690 VS00-Schrauben

52.65 €

1 9 Arbeitstage 874570-20120.52.50.540.5690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.540.5690 VS00-Federbelasteter Stecker

60.69 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.5690 VS00-Ringklemme

74.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 894580-20120.52.50.540.63690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 874570-20120.52.50.540.63690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.540.63690 VS00-Federbelasteter Stecker

62.87 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.63690 VS00-Ringklemme

67.21 €

1 9 Arbeitstage 894580-20120.52.50.540.8690 VS00-Schrauben

52.65 €

1 9 Arbeitstage 874570-20120.52.50.540.8690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.540.8690 VS00-Federbelasteter Stecker

60.69 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 764570-20120.52.50.540.8690 VS00-Ringklemme

71.69 €

1 9 Arbeitstage 894580-20120.52.50.541690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 874570-20120.52.50.541690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.541690 VS00-Federbelasteter Stecker

60.69 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 764570-20120.52.50.541690 VS00-Ringklemme

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 764570-20120.52.50.541.25690 VS00-Schrauben

67.21 €

1 9 Arbeitstage 894580-20120.52.50.541.25690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 874570-20120.52.50.541.25690 VS00-Federbelasteter Stecker

60.69 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 764570-20120.52.50.541.25690 VS00-Ringklemme

71.69 €

1 9 Arbeitstage 894580-20120.52.50.541.6690 VS00-Schrauben

60.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 874570-20120.52.50.541.6690 VS00-Federbelasteter Stecker

74.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1024579-20120.52.50.541.6690 VS00-Federbelasteter Stecker

76.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 894580-20120.52.50.542690 VS00-Schrauben

Loading...

Grundlegende Informationen

Min. Temperatur(°C) -40 Max. Temperatur(°C) +70 IP-Bewertung IP20

Technischer Support