Überlastrelais

Überlastrelais

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RB20561FC2
3RB20561FW2
3RB20561FX2
3RB20562FC2
3RB20562FF2
3RB20562FW2
3RB20562FX2
3RB20661GF2
3RB20661MC2
3RB20661MF2
3RB20662GC2
3RB20662MC2
3RB20662MF2
3RB21534FC2
3RB21534FF2
3RB21534FW2
3RB21534FX2
3RB21634GC2
3RB21634GF2
3RB21634MC2
3RB21634MF2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG (min.) AWG max. Nennstrom
(A)
Rahmengröße Verbindung (Komponenten)

252.09 €

1 11 Arbeitstage 2014200S6Klemmleiste

273.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416200S6Ringtransformator

273.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416200S6Ringtransformator

304.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416200S6Klemmleiste

304.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416200S6Klemmleiste

263.29 €

1 11 Arbeitstage 2416200S6Ringtransformator

294.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416200S6Ringtransformator

304.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416250S12Klemmleiste

519.24 €

1 11 Arbeitstage 2416630S12Klemmleiste

519.24 €

1 11 Arbeitstage 2416630S12Klemmleiste

333.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416250S12Klemmleiste

567.33 €

1 11 Arbeitstage 2416630S12Klemmleiste

567.33 €

1 11 Arbeitstage 2416630S12Klemmleiste

346.21 €

1 11 Arbeitstage 2416200S6Klemmleiste

388.07 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416200S6Klemmleiste

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416200S6Ringtransformator

377.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416200S6Ringtransformator

409.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416250S12Klemmleiste

409.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 2416250S12Klemmleiste

643.87 €

1 11 Arbeitstage 2416630S12Klemmleiste

643.87 €

1 11 Arbeitstage 2416630S12Klemmleiste

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 119 Breite(mm) 120 Min. Temperatur(°C) -25
Max. Temperatur(°C) +60 Betriebsspannungsbereich) 1000 V AC Produktgröße (Länge)(mm) 155
IP-Bewertung IP20 Kontaktart 1 Unterbrecher

Technischer Support