Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RB22834AA1 |
3RB22834AC1 |
3RB23834AA1 |
3RB23834AC1 |
3RB24834AA1 |
3RB24834AC1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Min. Querschnitt (flexibel) (mm2) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm2) | Betriebsspannungsbereich) | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 111 | 24 | 16 | 0.5 | 0.5 | 1000 V AC | 2 breakers | Schrauben | |||
252.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 111 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | 1000 V AC | 2 breakers | Federbelasteter Stecker | |||
323.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 111 | 24 | 16 | 0.5 | 0.5 | 1000 V AC | 2 breakers | Schrauben | |||
323.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 111 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | 1000 V AC | 2 breakers | Federbelasteter Stecker | |||
431.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 111 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | - | 1 Wechsler | Schrauben | |||
431.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 113 | 24 | 16 | 0.25 | 0.25 | - | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker |
Loading...
Breite(mm) | 45 | Tiefe(mm) | 95 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +60 | IP-Bewertung | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Min. Querschnitt (flexibel)(mm2)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm2)
Betriebsspannungsbereich)
Kontaktart
Verbindung (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften