Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | AWG (min.) | AWG max. | Min. Querschnitt (flexibel) (mm2) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm2) | Nennstrom (A) | Betriebsspannungsbereich) | Produktgröße (Länge) (mm) | Rahmengröße | Verbindung (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | |||
78.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | |||
78.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | |||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 4 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 79 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | 73 | S00 | Schrauben | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 72 | 45 | 20 | 12 | 0.5 | 0.5 | 16 | 690 V AC | 90 | S00 | Federbelasteter Stecker | ||
147.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 40 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | ||
98.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | |||
98.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | |||
98.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | |||
98.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | |||
89.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | |||
98.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | |||
98.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | |||
98.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | |||
89.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | |||
98.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | |||
147.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 40 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | ||
105.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | |||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 4 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | ||
105.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | |||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 25 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 12 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 87 | 45 | 16 | 8 | 1 | 1 | 32 | 690 V AC | 84 | S0 | Schrauben | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 109 | 45 | 18 | 8 | 1 | 1 | 32 | 690 V AC | 85 | S0 | Federbelasteter Stecker | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 99 | 55 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | 104 | S2 | Schrauben | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 99 | 55 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | 104 | S2 | Schrauben | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 81 | 55 | 20 | 14 | - | 1 | 50 | 690 V AC | 109 | S2 | Ringtransformator | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 81 | 55 | 20 | 14 | - | 1 | 80 | 690 V AC | 109 | S2 | Ringtransformator | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 99 | 55 | 18 | 1 | 1 | 1 | 50 | 690 V AC | 104 | S2 | Schrauben | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 81 | 55 | 20 | 14 | - | 1 | 50 | 690 V AC | 109 | S2 | Ringtransformator | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 81 | 55 | 24 | 16 | - | 1 | 50 | 690 V AC | 109 | S2 | Ringtransformator | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 99 | 55 | 18 | 1 | 1 | 1 | 60 | 690 V AC | 104 | S2 | Schrauben | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 99 | 55 | 18 | 1 | 1 | 1 | 60 | 690 V AC | 104 | S2 | Schrauben | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 81 | 55 | 24 | 16 | - | 1 | 80 | 690 V AC | 109 | S2 | Ringtransformator | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 106 | 70 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 1000 V AC | 124 | S3 | Schrauben | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 106 | 70 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 1000 V AC | 124 | S3 | Schrauben | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 106 | 70 | 20 | 14 | - | - | 50 | 1000 V AC | 124 | S3 | Ringtransformator | ||
229.55 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 106 | 70 | 24 | 16 | - | - | 50 | 1000 V AC | 124 | S3 | Ringtransformator | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 106 | 70 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 115 | 1000 V AC | 124 | S3 | Schrauben | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 106 | 70 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 115 | 1000 V AC | 124 | S3 | Schrauben | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 106 | 70 | 20 | 14 | - | - | 115 | 1000 V AC | 124 | S3 | Ringtransformator | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 106 | 70 | 24 | 16 | - | - | 115 | 1000 V AC | 124 | S3 | Ringtransformator | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 106 | 70 | 10 | 1 | 2.5 | 2.5 | 50 | 1000 V AC | 124 | S3 | Schrauben |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +60 | IP-Bewertung | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Unterbrecher |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
AWG (min.)
AWG max.
Min. Querschnitt (flexibel)(mm2)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm2)
Nennstrom(A)
Betriebsspannungsbereich)
Produktgröße (Länge)(mm)
Rahmengröße
Verbindung (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften