Digitales Überwachungsrelais, Stromüberwachung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3UG4622-1AW30

Teilenummer
3UG4622-1AW30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 92 Breite(mm) 22.5 Tiefe(mm) 31
Einstellbereich (Stromstärke) 0.05 - 15 A Haltbarkeit 1000 0000 Elektrische Lebensdauer 100000
Hysterese 0.01 – 5 A Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +60
Betriebsspannungsbereich) 24, 24 - 240, 240 V DC, V AC Produktgröße (Länge)(mm) 86 Lesereichweite (min.)(A) 0.05
Lesereichweite (max.)(A) 10 IP-Bewertung IP20 Kontaktart SPDT-CO
Verbindung (Komponenten) Schrauben Funktionen (Relais) Unterströmung Typ (Sonstiges) 1-phasige Stromüberwachung

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Überwachungsrelais, Stromüberwachung, die Teilenummer ist 3UG4622-1AW30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3UG4622-1AW30.

Technischer Support