Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6XV18402AN20 |
6XV18402AT20 |
6XV18402AU10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | ||
464.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | ||
2,239.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1000 |
Loading...
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(Core) | 4 | Außendurchmesser(mm) | 6.5 | Farbe | Grün |
---|---|---|---|---|---|
Insulation body materials | Polyethylen (PE) | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -40 | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +75 |
Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -40 | Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +75 | Kabelfunktionen | Flammhemmend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften