Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LZX:PT370730 |
LZX:PT580730 |
LZX:RT314730 |
LZX:RT424012 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrische Lebensdauer | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Haltbarkeit | Kontaktart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 180000 | +70 | 35 | 28 | 22.5 | 20000000 | 3 Wechsler | ||
14.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250000 | +70 | 35 | 28 | 22.5 | 20000000 | 4 Wechsler | |||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70000 | +70 | 19.5 | 29 | 12.7 | 10000000 | 1 Wechsler | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100000 | +85 | 19.5 | 29 | 12.7 | 30000000 | 2 Wechsler |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -40 | Menge(pc(s)) | 1 | Kontaktmaterial | AgNi 90/10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrische Lebensdauer
Max. Temperatur(°C)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Haltbarkeit
Kontaktart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften