Eingangskoppelglied【1-5 Stk. pro Packung】

Eingangskoppelglied

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RQ30381AB00
3RQ30381AB01
3RQ30381AE00
3RQ30381AE01
3RQ30381AF00
3RQ30381AF01
3RQ30382AB00
3RQ30382AB01
3RQ30382AE00
3RQ30382AE01
3RQ30382AF00
3RQ30382AF01
3RQ30701SB30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Elektrische Lebensdauer Abfallzeit
(ms)
Reaktionszeit
(ms)
Schaltspannung (max.) IP-Bewertung Kontaktmaterial Haltbarkeit Kontaktart Verbindung (Komponenten) Montagetyp (Relais)

202.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 1000001412-IP20AgSnO2100000001 WechslerSchrauben-

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100000----AgSnO2100000001 WechslerSchraubenSnap-in

224.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 100000176-IP20AgSnO2100000001 WechslerSchrauben-

245.95 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 100000176-IP20AgSnO2100000001 WechslerSchrauben-

235.01 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 100000198-IP20AgSnO2100000001 WechslerSchrauben-

62.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100000----AgSnO2100000001 WechslerSchraubenSnap-in

202.21 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage 1000001412-IP20AgSnO2100000001 WechslerFederbelasteter Stecker-

218.63 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 1000001412-IP20AgSnO2100000001 WechslerFederbelasteter Stecker-

224.08 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 100000176-IP20AgSnO2100000001 WechslerFederbelasteter Stecker-

251.40 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 100000176-IP20AgSnO2100000001 WechslerFederbelasteter Stecker-

235.01 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 100000198-IP20AgSnO2100000001 WechslerFederbelasteter Stecker-

262.35 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 100000198-IP20AgSnO2100000001 WechslerFederbelasteter Stecker-

370.57 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 12 Arbeitstage -4130 V DCIP20--1 SchließerSchrauben-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Temperatur(°C) -25 Max. Temperatur(°C) +60 Produktgröße (Tiefe)(mm) 72.5
Produktgröße (Höhe)(mm) 93 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Menge(pc(s)) 1

Technischer Support