Teilenummer
|
---|
3NJ49122AA00 |
3NJ49122BA00 |
3NJ49122CA00 |
3RV29176A |
8WD44080XA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktart | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Durchm.) (mm) | IP-Bewertung | Farbe | Material | Montagetyp (Relais) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.89 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Abdeckung | - | - | - | 633 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
47.09 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Abdeckung | - | - | - | 633 | 100 | - | - | - | - | - | - | |||
43.73 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Abdeckung | - | - | - | 299 | 50 | - | - | - | - | - | - | |||
967.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Leistungsschalterzubehör | -20 | +70 | - | - | - | - | - | - | - | Push-fit | - | ||
22.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Terminal | -20 | +50 | 16 | - | 70 | 70 | IP65 | schwarz | PC | - | Bajonett |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktart
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Durchm.)(mm)
IP-Bewertung
Farbe
Material
Montagetyp (Relais)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften