Teilenummer
|
---|
6GT28914LH50 |
6GT28914MH50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage |
Loading...
Produktart | Anschlussleitung | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +80 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +80 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -5 | Außendurchmesser(mm) | 4.3 |
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 4 | Nennspannung (Details)(V) | 30 | Farbe | schwarz |
Kabelfunktionen | Flammhemmend | Isolierung (Material) | PVC | Halogen frei | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften