Steckleitung 830-1T für PROFIBUS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6XV18301CH15

Teilenummer
6XV18301CH15
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Anschlussleitung Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -40
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +70 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -40 Außendurchmesser(mm) 5.7
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 2 Farbe violett Kabelfunktionen Flammhemmend
Isolierung (Material) Polyethylen (PE)

Sie befinden sich auf der Seite für Steckleitung 830-1T für PROFIBUS, die Teilenummer ist 6XV18301CH15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6XV18301CH15.

Technischer Support